Publicar produtos
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap

    Model KXU Aluminum Vent Cap

    Traduzido por Google,

    As tampas de ventilação quadradas da Seiho agora estão disponíveis com um capuz fino. Este modelo é excelente para áreas externas que exigem proteção contra intempéries. Telas contra insetos são uma opção.

    Disponível em meados de abril de 2025!

    *Observação
    Nenhum fabricante de venezianas garante que suas venezianas evitarão a penetração de água em todas as circunstâncias possíveis de vento e chuva.

    Especificação
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodel_kxu-vent-cap
    • Familia de productoVent Caps
    • Grupo de produtosVent Caps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniclassWall Ventilation Diffusers