Publicar produtos
Duco KitchenBox Mono
Duco KitchenBox Mono
Duco KitchenBox Mono
    DUCO

    Duco KitchenBox Mono

    Traduzido por Google,

    A caixa de cozinha pode ser usada em edifícios existentes onde não há espaço para instalar uma válvula Intelli Air. Ela é equipada com 1 entrada de ventilação Ø125 à qual 1 válvula de ventilação pode ser conectada e 1 saída de ventilação Ø125 para conexão ao ponto de conexão de ventilação. Opcionalmente, uma válvula Intelli Air pode ser instalada na caixa de cozinha.

    Especificação
    • The kitchen box is also equipped with an additional restriction valve that can compensate for pressure differences between different kitchen boxes. In this way, the control range of the Intelli Air Valve can be maximally used. A Duco control switch can be connected to the iAV. Please note that a wireless control switch must be placed in the same room as the kitchen box.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaduco-kitchenbox-mono
    • Familia de productoMechanical Ventilation
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-10-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)225
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)245
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG015260
    • Nome ETIMPressure increase/decrease
    • Uniclass 2015 CódigoEn_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation entities

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Netherlands
    United Kingdom