Publicar produtos
Duco Vent Comfort
DUCO

Duco Vent Comfort

Traduzido por Google,

Com o DucoVent Comfort, tanto a estética quanto a facilidade de ajuste são centrais. Graças a um princípio inteligente de posições de ajuste, a ventilação pode ser ajustada tanto com antecedência quanto durante a instalação. Com sua função de cópia, o DucoVent Comfort economiza muito tempo, tornando-o o complemento ideal para todos os sistemas de ventilação DUCO.

Especificação
  • Suitable for ceiling and wall 180 cm min. above the floor  35 cm min. from the wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaduco-vent-comfort
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)62
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir valves

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom