Publicar produtos
DucoBox Energy Comfort Plus D550
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D550

Traduzido por Google,

DucoBox Energy Comfort Plus D550 é uma unidade de ventilação balanceada com recuperação de calor.

O DucoBox Energy Comfort Plus foi desenvolvido com o objetivo de garantir uma operação ainda mais silenciosa.

Dentro da gama DucoBox Energy Comfort, a troca esquerda/direita acontece 100% controlada por software graças a um princípio patenteado do duplo by-pass.

O controle de demanda do DucoBox Energy Comfort Plus D550 resulta em uma operação inteligente e energeticamente eficiente. Juntamente com o controle inteligente de demanda baseado em CO2 e umidade, os filtros dinâmicos de distribuição de ar garantem uma eficiência excepcional dentro desta unidade compacta.


Especificação
  • The compact and quick to install 2-zone valves ensure the most energy-efficient result that can be achieved with system D. Add to this that the noise is reduced by at least 30% thanks to the zone control!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-energy-comfort-plus-d550
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)803
  • Largura (mm)583
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)47
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015220
  • Nome ETIMHeat exchangers

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom