Publicar produtos
DucoBox Energy Humidity Sensor
DUCO

DucoBox Energy Humidity Sensor

Traduzido por Google,

O sensor de umidade opcional é colocado no duto de ar de extração (ETA) do DucoBox Energy e mede centralmente a umidade do ar extraído da casa. O sensor é montado hermeticamente no tubo de ar de extração por meio de um furo de 10,5 a 12 mm. O cabo de alimentação e comunicação pré-montado permite uma conexão rápida "plug & play" do sensor à placa de controle do DucoBox Energy.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-energy-humidity-sensor
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosBoxsensor
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)87
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)2
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)69
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011175
  • Nome ETIMRoom hygrostat

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom