Publicar produtos
DucoBox Silent
DUCO

DucoBox Silent

Traduzido por Google,

A DucoBox Silent é uma unidade central de extração compacta, durável e extremamente eficiente em termos energéticos, desenvolvida para uso nos Sistemas de Ventilação Natural Controlada por Demanda (DCNVS) da Duco. A unidade extrai o ar úmido e poluído quando necessário e na quantidade certa. Além disso, a DucoBox Silent possui um procedimento de calibração simples e é equipada com um sensor de umidade central integrado. Graças à sua construção e ao eficiente motor CC, a DucoBox Silent possui uma longa vida útil.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-silent
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)194
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)4.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC010004
  • Nome ETIMDomestic fan

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands