Publicar produtos
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

Traduzido por Google,

A placa adesiva DucoFlex para telhados planos pode ser combinada com o Universal Roof feed-through D160/180. A placa de base tem um diâmetro de 420 mm. É feita completamente de alumínio, tornando-a adequada para todos os acabamentos padrão de passagens de telhado em telhados planos.

Especificação
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-04-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.37
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015110
  • Nome ETIMGutters/tanks