Publicar produtos
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

Traduzido por Google,

A placa adesiva DucoFlex para telhados planos pode ser combinada com a passagem universal para telhados D180/200. A placa de base tem um diâmetro de 644 mm. É feita inteiramente de alumínio, o que a torna adequada para todos os acabamentos padrão de passagens de telhados planos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)644
  • Profundidade (mm)644
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.86
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC010389
  • Nome ETIMGauge body