Publicar produtos
DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)

Traduzido por Google,

O DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 pode ser usado como um ponto de fornecimento e extração em telhados planos e inclinados. Esta unidade também pode ser usada em maiores taxas de fluxo de ar graças à sua baixa resistência ao ar. A peça de conexão pré-instalada é de 635 mm, o que implica que o feedthrough do telhado pode ser usado em qualquer situação concebível. A peça final isolada se encaixa em tubos DucoFlex ISO D160 e D180.

Especificação
  • Very low pressure losses (see graphs)

    • Vertical feed-through

    • Field of application: Sloping roofs between 25° and 45° in combination with feed-through tile. Flat roofs in combination with adhesive plate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-universal-roof-feed-through-d160-180
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-04-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1045
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalEPS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems surveying

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom