Publicar produtos
DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

Traduzido por Google,

O DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 pode ser usado como um ponto de fornecimento e extração em telhados planos e inclinados. Esta unidade também pode ser usada em maiores taxas de fluxo de ar graças à sua baixa resistência ao ar. A peça de conexão pré-instalada é de 635 mm, o que implica que o feedthrough do telhado pode ser usado em qualquer situação concebível. A peça final isolada se encaixa em tubos DucoFlex ISO D160 e D180.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1488
  • Largura (mm)395
  • Profundidade (mm)395
Relacionado
  • Material principalEPS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC010876
  • Nome ETIMHeat exchanger roof duct
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems surveying

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom