Publicar produtos
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160

Traduzido por Google,
"A caixa coletora de teto e piso pode ser usada multifuncionalmente com 4 conexões ovais (F) e um duto de elevação D160. Combinada com 3x DucoFlex D63, 2x DucoFlex D75 ou 2x DucoFlex D90, faz uma caixa coletora piso/teto com até um máximo de 12x DucoFlex D63 ou 8x DucoFlex D90/ D75."
Especificação
  • Compatible with DucoFlex D63, D75, D90 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 1 x DN 160

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-vloer-en-plafondplenium-4x-oval-d160
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)118
  • Largura (mm)225
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.41
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom