Publicar produtos
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

Traduzido por Google,

Nesta versão, o tecido de proteção solar é montado em um braço de projeção que primeiro se move verticalmente para baixo e depois se estende automaticamente em um ângulo de até 90°. Isso impede a entrada do calor solar, permitindo ainda a entrada de luz natural suficiente, garantindo um ambiente interno confortável.

Na versão CAP, as telas não podem ser acopladas. Além disso, a versão CAP deve sempre ser instalada com proteção contra ventos de 50 km/h, pois essa opção não está disponível na versão FIX.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducotwin-120-zr-ak-cap
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de produtosAir Vents With Screens
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
  • Código ETIMEC001142
  • Nome ETIMWindow ventilator

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands