Publicar produtos
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent

    Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent

    Traduzido por Google,

    A tampa de ventilação com capuz CFX é semelhante ao Modelo SFX, exceto que as venezianas horizontais estão voltadas para baixo. A vantagem da placa da veneziana é que ela pode ser facilmente aberta para limpeza regular. Este modelo é ideal para áreas externas onde a proteção contra intempéries é necessária e ainda não está prevista no projeto do edifício. Tela contra insetos (CFX-N) e amortecedor de refluxo com mola (CFXC) são opcionais.

    *Observação
    Nenhum fabricante de venezianas garante que suas venezianas evitarão a penetração de água em todas as circunstâncias possíveis de vento e chuva.

    Especificação
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes:
      CFX: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"
      CFXC: 4" & 6"
      Optional Screens (CFX-N): 10 Mesh

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodel_cfxc-dryer-vent
    • Familia de productoDryer Vents
    • Grupo de produtosDryer Vents
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniclassWall Ventilation Diffusers