Publicar produtos
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Traduzido por Google,

Dentro da gama de aplicações de ventilação resistentes ao fogo, o FireMax 'ZR' foi desenvolvido ainda mais para instalação específica com perfis de alumínio (Reynaers MasterLine) com vidro resistente ao fogo Contraflam 30 IGU (por exemplo, tipos Climalit ou Climaplus). Intervenções retardantes de fogo adicionais com blocos de resfriamento e faixa de expansão garantem que esta grade se enquadre no requisito EI sem nenhum problema.

Especificação
    • Fire-resistant both sides
    • Aesthetic inner window vent with minimal glass reduction
    • Suited to high-rise applications (up to 40 m height)
    • Class E30* (fire resistance) and EW30* (thermal radiation) and EI30* (insulation)
    • For aluminium windows (fitting over glass)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiremax-ei-30-zr
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de produtosFire-Resistant Air Vents
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação Natural
  • Classificação IFCElemento de construção

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom