Publicar produtos
GlasVent
GlasVent
    DUCO

    GlasVent

    Traduzido por Google,

    Esta nova abertura de ventilação com atenuação acústica pode ser aplicada em todas as espessuras de vidro de 10 a 56 mm!

    A colocação é possível acima do vidro (dedução de 100 mm) ou como montagem compacta no painel de popa.

    Especificação
    • The GlassVent 100 SR AK is ideal in combination with vacuum glass (for glass thicknesses from 8 to 12 mm).

      The aluminum ventilation valve provides excellent water and wind tightness. This aesthetically pleasing window vent can therefore be used perfectly in high-rise buildings.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglasvent
    • Familia de productoWindow Ventilation
    • Grupo de produtosStandard Window Vents
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioABS
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Netherlands
    United Kingdom