Publicar produtos
Reducer 160/125
DUCO

Reducer 160/125

Traduzido por Google,
O Redutor 160/125 é utilizado para fazer uma conexão rápida e segura entre dutos de exaustão, com diâmetro interno de 160 mm, e DucoBoxes com conexão de dutos de exaustão D125.
Especificação
  • Compatible with DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.

    • Connections:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareducer
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)73
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.07
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom