Publicar produtos
Silenzio Retro ZR
DUCO

Silenzio Retro ZR

Traduzido por Google,

O Silenzio é uma grelha de parede que se presta perfeitamente à renovação. Não só a aparência foi completamente reformulada, mas a partir de agora o Silenzio também possui um amortecedor ZR para que possa ser usado sem esforço em um de nossos sistemas de ventilação. Esta grelha de ventilação com absorção de som foi desenvolvida especificamente para situações de poluição sonora intensa. A versão retro é especialmente adequada para edifícios monumentais com fachada protegida. Esta grelha pode ser integrada de forma invisível na fachada (através de uma junta de topo aberta) ou pode ser equipada com uma grelha exterior discreta (grelha exterior Duco ou secção exterior à sua escolha).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasilenzio-retro-zr
  • Familia de productoSpecific Ventilation
  • Grupo de produtosWall transfer air vents
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom