Publicar produtos
TopVent CK ZR (AK+)
DUCO

TopVent CK ZR (AK+)

Traduzido por Google,

Ventilação de janela estética para montagem compacta em painel de popa

O TopVent CK SR é uma ventilação de janela autorregulável que pode ser rápida e facilmente instalada atrás da parede da cavidade externa , tornando a ventilação invisível do lado de fora. Com uma cobertura externa opcional, a grade também pode ser colocada à vista de todos (SkyVent CK SR (AK+)).

  • Estética ótima graças à perfuração "invisível"
  • Instalação em qualquer tipo de janela (madeira, alumínio, plástico ou aço)
  • Fluxo de ar ascendente para um ambiente interno saudável e confortável
  • Atenuação acústica até 40 dB

Conforto acústico

A ventilação da janela possui a mais alta classe de estanqueidade e está disponível em 3 variantes diferentes .

Variando de uma ventilação padrão sem atenuação acústica até uma versão AK para situações com carga de ruído leve ou o AK+ para situações com carga de ruído pesada . A ventilação AK+ fornece uma atenuação acústica máxima de 40 dB.

Combinável em termos de instalação e altura de instalação

O TopVent CK pode ser combinado com outras aberturas de janela da linha TopVent. Uma variante está disponível para qualquer situação de instalação e qualquer tipo de janela .

TopVent BE SR (AK+) para instalação na parte superior do caixilho da janela

SkyVent BE SR (AK+) para instalação no topo do caixilho da janela até alturas de 70 m

SkyVent CK SR (AK+) para montagem compacta em painel de popa até alturas de 70 m


Especificação
  • Self-regulating flap window ventilator PQ mm DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent CK SR (AK+)

    Description

    The TopVent CK SR is a thermally insulated aluminium self-regulating flap window grille with self-regulating flap for the supply of fresh air in the living areas. The vent is equipped with a 15 mm flange for mounting in a recess. Optionally available in an acoustic version for situations with light (AK) and/or heavy noise exposure (AK+).

    The standard self-regulating flap ensures energy gain and a constant flow rate. The flap ensures that the ventilation volume remains the same in case of increasing wind, i.e. the increasing wind is smoothed out. The flap responds excellently at a pressure difference as low as 1 Pa, avoids draughts and limits energy loss and overventilation. The length of the operable flap kan be limited according to the desired or required flow rate.

    The inner grid with invisible perforation is easily removable, washable and insect repellent. The inner cover provides an upward air flow and comfortable indoor climate (Coanda effect).

    Application

    • Compact transom mounting.
    • Invisible mounting behind the facing brick.
    • Wind-loaded applications such as high-rise buildings (up to 40m) and coastal apartment buildings.
    • Both (major) renovation and new build projects.

    Material

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Plastic parts: ABS and PVC (impact-resistant, colourfast and weatherproof)
    • Damping foam AK(+): acoustic foam 34 kg/m³

    Finish / Surface treatment

    • Powder coating (enamelled polyester powder coating): according to Qualicoat Seaside type A, layer thickness 60-80 µm
      • DUCO300RAL (gloss, matt or fine-textured)
    • Colour of end caps = white / black

    Technical specifications

    Fitting depths:

    Type

    Recess depth (mm)

    Medio

    115 mm

    Alto

    165 mm

    Largo

    215 mm

    Ventilation values:

    Type

    Airflow (Q) in l/s/m at …

    Airflow (Q) in m3/h/m at …

    Equivalent area at 1 Pa (mm2/m)

    Geometrical free area (mm2/m)

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    TopVent CK SR

    12,3

    17,3

    20,7

    22,6

    44,2

    62,2

    74,6

    81,5

    15616,1

    17000

    TopVent CK SR AK

    12,6

    19,2

    19,3

    19,0

    45,4

    69,0

    69,4

    68,3

    16040,1

    17000

    TopVent CK SR AK+

    7,6

    10,4

    11,8

    13,9

    27,3

    37,3

    42,4

    50,1

    9645,2

    12000


    Sound reduction:

    Type

    Sound absorption Dn,e,W (C;Ctr) in dB

    OPEN position

    CLOSED position

    Medio

    Alto

    Largo

    Medio

    Alto

    Largo

    TopVent CK SR

    28 (0;-1)

    48 (-1;-2)

    TopVent CK SR AK

    33 (-1;-2)

    35 (-1;-2)

    37 (-1;-2)

    51 (-1;-3)

    55 (0;-3)

    54 (0;-3)

    TopVent CK SR AK+

    36 (-2;-3)

    38 (-1;-3)

    40 (0;-2)

    52 (-1;-3)

    56 (-1;-4)

    59 (-1;-5)

    All octave band values (in dB) are freely available from DUCO ‘Ventilation & Sun Control’.

    F-Factor values

    Type

    TopVent CK SR

    TopVent CK SR AK

    TopVent CK SR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84

    Leakage rate at 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Wind tightness (class): 4 (EN 12207)

    Water tightness (in closed position): 1350 Pa

    Water tightness (in open position): 50 Pa

    Thermal break: Yes

    Insect protection: Removable, punched internal louvre grille

    Substraction of glass height: 0 mm

    Vent height: 61,4 mm

    Built-in height: 65 mm

    Surface area: 0,060 m²/m

    Visible outside opening: 19 mm

    Dimension X: Medio: 120 mm

    Alto: 170 mm

    Largo: 220 mm

    Total fitting depth: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximum vent length under warranty: 4000 mm

    Split flap from 2050 mm grille length.

    Operation: …

    In steps, manually

    In steps, with rod


    Nature of the agreement

    Presumed quantity (PQ)

    Measurement method

    Unit of measurement: mm

    Measurement code:

    For commercial and technical assistance (assembly and installation instructions, spare parts lists, calculations, etc.), please contact your regional dealer or the DUCO 'Ventilation & Sun Control' project department.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatopvent-ck
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de produtosStandard Window Vents
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-01-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom