Publicar produtos
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    Traduzido por Google,

    EFF-STOP® Premium é um selador/primer acrílico reforçado com epóxi, desenvolvido para superfícies de alvenaria internas e externas onde a alcalinidade, a eflorescência e a umidade superficial comprometeriam o desempenho da camada de acabamento. Adequado para concreto pré-moldado, concreto moldado in loco, estuque e blocos, o produto adere firmemente a substratos com pH entre 6 e 13 — bem acima da faixa tolerada por primers convencionais.

    A composição química da resina híbrida acrílica/epóxi resiste à eflorescência e fixa os sais solúveis, produzindo uma superfície limpa e uniforme para as demãos de acabamento. Com baixo teor de VOC (50 g/L) e limpeza com água e sabão, o EFF-STOP® Premium é amplamente especificado em projetos de alvenaria comerciais, institucionais e multifamiliares no Sudoeste dos Estados Unidos e em outras regiões.

    Especificação
    • EFF-STOP® Premium Masonry Primer/Sealer — Epoxy-fortified acrylic primer/sealer for interior and exterior masonry. Resists alkalinity and efflorescence on tilt-up concrete, poured-in-place concrete, stucco, and block. Substrate pH tolerance: 6–13. VOC: 50 g/L. MPI #3 and #50 listed. Color: White; sheen: Gloss. Soap-and-water cleanup. Product code: ESPR00.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeff-stop-premium-masonry-primer-sealer
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de produtosMasonry Primer / Sealer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes