Publicar produtos
Integrated sink Block II
Integrated sink Block II
    Durat

    Integrated sink Block II

    Traduzido por Google,

    Uma pia para ser integrada à bancada Durat por meio de colagem por baixo. O produto é feito de material de superfície sólida reciclável, desenvolvido na Finlândia. O material contém cerca de 30% de plástico reciclado. O Durat possui uma superfície distinta, vibrante e tridimensional, com um toque luxuosamente sedoso e aconchegante.

    Especificação
    • A standard waste valve is included. Any waste valve can be connected to the sink.

      The sink can be chosen with or without an overflow.

      The sink is available in all Durat colours. Large-size speckles are less visible on sinks than on countertops. As a result, it is impossible to get a perfectly uniform look in vanity units made with these. (Colours with the last three characters of the code being -50. -51, -52, -53 or the first character being DP.)

      The actual cast product may differ from this model.

      Tolerance in measurements due to casting and processing +/- 5 mm.

      The product is made to order so there is no right to cancel, exchange or return the order after the manufacturing process has started.

      We grant a 15-year material guarantee for Durat sheets and sinks.

      Durat is a Key Flag label product.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablock-ii
    • Familia de productoUndermount sinks
    • Grupo de produtosIntegrated Sink Block - 1 Drain Hole
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)136
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)260
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoEn_35_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary entities
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks