Publicar produtos
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008

    Traduzido por Google,
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
    • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1, Plastic, White , Dual Flush, Flush operation: Mechanical, Flush operation technology: Manual, Type of installation: surface mounted, Incl. installation frame, Including mounting kit, Incl. push rod - WD5008011000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurasystem-mechanical-actuator-plate-for-wc-a1-wd5008
    • Familia de productoActuator plates
    • Grupo de produtosMechanical actuator plate for WC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)217
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)0.31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC000006
    • Nome ETIMCover plate for installation units