Publicar produtos
ME by Starck Siphon cover 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Siphon cover 085841

Traduzido por Google,

  • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
  • Instalação na parede

Especificação
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss - 0858410000
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08584100001
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicame-by-starck-siphon-cover-085841
  • Familia de productoME by Starck
  • Grupo de produtosSiphon cover
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-11
  • Número de edição1
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)165
Ligações
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)5.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniclassSanitary Room Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures