Publicar produtos
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 área de lavagem
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Soleil by Starck Built-in basin, Washbasin version: Installation, 525x405 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0397490060
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)525
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)8.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin