Publicar produtos
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Fácil de limpar graças às protuberâncias de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    Especificação
    • Duravit Showers & Accessories Stick hand shower MinusFlow Rain Chrome Flow rate (3 bar): 9 l/min Silicone nubs - UV0642002010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastick-hand-shower-1jet-minusflow-uv0642002
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosStick hand shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)212
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers