Publicar produtos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS
CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS

    Traduzido por Google,

    Os tetos curvos DOMUS enfatizam a arquitetura onde a elegância é necessária. Estes sistemas intemporais criam uma sensação de espaço aberto, especialmente em salas com tectos baixos. Os elementos de teto DOMUS estão disponíveis em formatos côncavos, convexos ou parabólicos. A escolha da suspensão influencia a função e também o padrão da junta.

    • Também disponível como teto flutuante
    • Disponível como integração de plafon DOMUS S-OMEGA
    • A integração da tecnologia de construção é possível e simples
    Especificação
    • DOMUS CURVED CEILING

      Dimensions:

      Panel length: 600 – 3200 mm; for ease of handling, lengths of 2000 mm should not be exceeded

      Panel width: 600 – 1200 mm; ideally, widths should not exceed 800 mm

      Apex height of curved elements: max. 350 mm; other heights available on request

      Material and surface:

      Galvanised steel plate, aluminium, expanded metal: standard powder coating, white (RAL 9016 matt duroplan Type 1). Other powder coatings are possible.

      Acoustics and perforation:

      DOMUS can be perforated.

      Sound absorption: as standard with black acoustic fabric

      Printing:

      Powder-coated cut sections, also printable with motifs and textures

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-DOMUS
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText