Publicar produtos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: FLUID

CHARACTER DESIGN CEILINGS: FLUID

Traduzido por Google,

O forro metálico criativo FLUID contrapõe-se às linhas rígidas dos forros convencionais, criando um visual fluido e harmonioso para o ambiente. Isso confere aos espaços um caráter único. Com suas bordas curvas e variedade de formas geométricas, este forro de design oferece opções completamente inovadoras.

  • Integração geometricamente precisa de luminárias embutidas, iluminação linear e luminárias de embutir.
  • Disponível opcionalmente como teto de balsa (FLUID-C)
  • Tecnologias de construção (como sprinklers, ventilação ou tubulações) podem ser integradas.
Especificação
  • FLUID-L ORGANIC DESIGN CEILING

    Dimensions:

    FLUID-L ceiling:

    Module size: 2500 x 625 mm

    Joint width: 25 mm

    S1 cassette ceiling:

    Panel size: 625 x 625 mm

    Material and surface:

    Steel sheet: powder-coated in RAL colours on request

    Anodised aluminium, perforation: available on request

    Acoustics and perforation (S1 cassette ceiling):

    Noise absorption: with acoustic fabric lining the back. Additionally, an acoustic felt DUROBOND AKF or a mineral wool in a PE bag can also be used

    Printing:

    Powder-coated cut sections, also printable with motifs and textures

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-FLUID
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText