Publicar produtos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP
CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP

    Traduzido por Google,

    A característica marcante do elegante forro metálico vazado LOOP são suas curvas típicas. Dispostas em fileiras, as aberturas circulares definem a imagem do forro praticamente sem juntas e proporcionam um encaixe perfeito entre os elementos individuais, graças aos seus contornos suaves e arredondados. Aberturas com 5 mm de profundidade criam um efeito visual tridimensional para o sistema e contribuem para o isolamento visual do vão do forro.

    Especificação
    • Dimensions LOOP metal ceiling:

      Panel size: 1124.23 x 1004.25 mm

      Module size: 1115.44 x 966 mm

      Joint width: 2 mm

      Dimensions S7 false ceiling:

      Panel size : 1115 x 956 mm

      Joint width: 10 mm

      Luminarire details for PUNTEO-J60 (16W) with tunable white:

      Diameter PUNTEO-J60: 60 mm

      Height of PUNTEO-J60: 91 mm (excl. 60 mm ceiling void)

      Light colour: 2700 – 5000 K, CRI > 90

      LED output: 1500 lm

      Optical efficiency: 82 % (2x25°) | 91 % (2x35°) | 94 % (2x45°) | 85 % (asymm.)

      Light distribution: 2x25° | 2x35° | 2x45° | asymm. (wallwashers)

      Dimmability: DALI dimmable (DT6 or DT8)

      LED driver: external in ceiling cavity

      Power supply: DC driver; 2 x 350 mA CC | 2 x 24 Vf

      IP 20

      Protection class III (excl. LED driver)

      Material and surface:

      LOOP TYPE 3: sheet steel: 1 mm thick, powder-coated in RAL colors on request; false ceiling available in same color or in a different color.

      PUNTEO-J60: Reflector with a high-sheen coating; shades: black, white

      Acoustics and perforation:

      Acoustically effective in the standard version due to the false ceiling as an S7 rectangular metal panel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-LOOP
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText