Publicar produtos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM

    Traduzido por Google,

    Este forro acústico linear vertical oferece uma ampla gama de opções de design e pode ser utilizado como forro refrigerado POLYLAM dur-COOLTEC. Através do número, tamanho e perfuração das lâminas, e através de uma variedade de materiais de enchimento, o POLYLAM pode satisfazer requisitos acústicos exigentes. Com impressão em aparência de madeira (dur-GRAPHICS), possibilidades criativas fenomenais se tornam disponíveis.

    • A iluminação linear e a iluminação pontual podem ser integradas perfeitamente.
    • Disponível também em versão articulada e/ou móvel.
    • Pode ser utilizado em edifícios com núcleos de concreto ativado.
    • O teto aberto é acusticamente eficaz.
    Especificação
    • POLYLAM vertical baffle ceiling system

      Dimensions:

      Width: 40, 63, 100 mm (other widths of 30 – 100 mm on request)

      Length: 300 – 3800 mm (special versions also up to 4000 mm)

      Height: 100 – 360 mm (special 30 – 800 mm versions also available on request (in two parts))

      Total installation height: lamella height + ~ 63 mm (for sub-frame)

      Module: free choice

      Minimum module spacing of louvres: louvre width + 50 mm

      Material and surface:

      Baffle ceiling: galvanised steel sheet (standard), white powder-coated (RAL 9016 matt). Other (RAL) colours and surfaces with printing, e.g. wood grain finish (DUROPLAN W), or anodised aluminium (DUROPLAN A050, DUROPLAN A080) on request.

      Acoustics and perforation:

      Baffles can be perforated along their flanks (standard: RV-L6).

      The absorption surfaces can be adapted to suit building requirements using different baffle spacings, heights and widths as well as with different fillings (mineral wool in a PE sack or polyester fleece).

      Fire behaviour:

      Steel sheet (powder-coated, smooth or perforated): DEFEO with fire protection classification A2-s1.dO (non-combustible)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-POLYLAM
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText