Publicar produtos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO
CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO

    Traduzido por Google,

    A combinação estética de iluminação de teto TOMEO-R integra-se perfeitamente em ambientes com uma atmosfera particular. Os elementos de filigrana combinam perfeitamente e designs individuais podem ser criados em diferentes tamanhos, formas e cores. Funções acústicas, extratores de fumaça e sprinklers são discretamente integrados ao teto. As superfícies iluminadas por LED LUMEO-R proporcionam iluminação homogênea.

    • Combinação possível com tubos de luz natural
    • Os elementos do teto podem ser montados em hastes roscadas ou suspensos em cabos
    • TOMEO-R também está disponível como teto flutuante térmico
    Especificação
    • TOMEO-R CEILING LIGHTING COMBINATION

      Dimensions and luminaire details:

      Ceiling element:

      Diameter: 293, 593, 893, 1200 mm

      Height: 60 mm

      LUMEO-R illuminated surface:

      Diameter: 594, 894, 1194 mm

      Height: sight line 60 mm + 25 mm shadow gap (appliance mounting)

      3000K, 4000K, Tunable White (2700-5000K)

      Luminaire output 594 mm: 10120 lm (3000K) / 10600 lm (4000K)

      Luminaire output 894 mm: 19200 lm (3000K) / 20120 lm (4000K)

      Luminaire output 1194 mm: 28480 lm (3000K) / 29840 lm (4000K)

      Material and surface:

      TOMEO-R: sheet steel

      LUMEO-R frame: anodised aluminium

      All elements can be powder coated in any RAL colour. Standard: RAL 9016 matt DUROPLAN Type 1

      Acoustics and perforation:

      TOMEO-R: Perforation (standard: RD-L30) and version with back lined with acoustic mat also possible. Ceiling element: various fillings can be used as an absorption material, e.g. fibre-clad mineral wool.

      Printing:

      Powder-coated ceiling elements, also printable with visuals and textures

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-TOMEO
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText