Publicar produtos
D1 Mode Separador fixo para duche
D1 Mode Separador fixo para duche
D1 Mode Separador fixo para duche
    Duscholux

    D1 Mode Separador fixo para duche

    Separador fixo para duche Altura standard de 2.000mm Vidrios temperados de 8mm.
    Especificação
    • Vidros temperados de 8 mm. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 800 mm. Largura máxima: 1200 mm. Margem de adaptação de ±5 mm para possíveis desalinhamentos. Inclui perfil de estabilizador a 45º ou 90º.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1_MODE_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosWalk in
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles