Publicar produtos
D1 Mode Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D1 Mode Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D1 Mode Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D1 Mode Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D1 Mode Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D1 Mode Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D1 Mode Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
    Duscholux

    D1 Mode Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes

    Resguardo para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes Reversível. Altura standard de 2.000mm Margem de adaptação até 50mm Vidro 6 mm no fixo y na porta. Perfis minimalistas com 26mm Sobreposição entre portas de 40 a 90mm, segundo a medida do resguardo. Puxador de porta minimalista. Guia inferior desmontável para facilitar a limpeza. Fecho magnético. Sem guia inferior. Guia superior fechada, desenho e mais segurança.
    Especificação
    • Vidros temperados de 6 mm. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 1500 mm. Largura máxima: 2000 mm. Margem de adaptação de -50 mm para possíveis desalinhamentos. Sobreposição entre portas de 40 mm ↔ 90 mm dependendo da medida da divisória. Fechamento magnético central. Juntas verticais de vedação. Placa inferior incluída. Recomenda-se a instalação para melhorar significativamente a estanquicidade do produto. Para poder instalar o produto, deve haver mais de 7 cm de separação entre a parte superior da divisória e o teto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1MODE_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD1 MODE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles