Publicar produtos
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower

    Traduzido por Google,
    Cabine de chuveiro. 3 portas deslizantes, para duche em recesso, com perfil de guia inferior.
    Especificação
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 3 slider doors for a recess or a corner
      • 5 mm Safety glass on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 680 to 1900 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1PLUSEVOLUTION_3PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD1 Plus Evolution
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings