Publicar produtos
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Traduzido por Google,
    Cabine de chuveiro. Portas duplas deslizantes com 2 painéis fixos, para duche com acesso em ângulo. Guia superior de design QUADRADO e linhas retas. Sistema de passeio com regulação individual integrada. Lidar com design minimalista. Kit de barragem inferior estanque e juntas sintéticas de acabamento. Parte inferior/guia removível, para limpeza das partes internas das telas de vidro. Fecho de porta magnético transparente
    Especificação
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 5 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 570 to 1600 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1PLUSEVOLUTION_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD1 Plus Evolution
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings