Publicar produtos
D2 Gravity Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D2 Gravity Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D2 Gravity Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D2 Gravity Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D2 Gravity Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D2 Gravity Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D2 Gravity Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
    Duscholux

    D2 Gravity Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes

    Resguardo para para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes Guia superior de desenho QUADRADO e linhas retas. Rolamentos com regulação individual integrada. Puxadores design minimalista rodada. Vedantes inferiores e perfis terminais de estanqueidade. Peça/guia inferior desmontável para a limpeza interior dos vidros. Fecho magnético através de ímãs transparentes.
    Especificação
    • Vidros temperados de 6 mm. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 1160 mm. Largura máxima: 2000 mm. Margem de adaptação de ±10 mm para possíveis desalinhamentos. Fechamento magnético central. Juntas verticais de vedação. Placa inferior incluída. Recomenda-se a instalação para melhorar significativamente a estanquicidade do produto. Para poder instalar o produto, deve haver mais de 7 cm de separação entre a parte superior da divisória e o teto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2GRAVITY_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD2 Gravity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings