Publicar produtos
D2 Swing Angular para duche de 4 portas dobráveis
D2 Swing Angular para duche de 4 portas dobráveis
D2 Swing Angular para duche de 4 portas dobráveis
D2 Swing Angular para duche de 4 portas dobráveis
D2 Swing Angular para duche de 4 portas dobráveis
    Duscholux

    D2 Swing Angular para duche de 4 portas dobráveis

    Angular para duche de 4 portas dobráveis Sistema modular que combina portas fixas e giratórias. Portas pivotantes com elevação que evitam o deterioro dos vedantes. Falta de perfis horizontais. Pletina adesiva. Vedantes inferiores. Fecho magnético através de ímãs transparentes
    Especificação
    • Angular para duche de 4 portas dobráveis Vidros temperados de 5 mm. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 550 mm. Largura máxima: 1200 mm. Margem de adaptação de +10 -5 mm. Entrada livre aproximada: 1.100 mm em um ângulo de 900 x 900 mm. Porta dobrável 180º para dentro e para fora. Fechamento magnético central. Portas pivotantes com elevação que evitam o desgaste das soleiras. Porta dobrável 180º para dentro e para fora.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2SWING_ANGULAR_REPEGABLE_4PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD2 Swing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles