Publicar produtos
D3 Axis Separador fixo para duche
D3 Axis Separador fixo para duche
    Duscholux

    D3 Axis Separador fixo para duche

    Separador fixo para duche Altura standard de 2.000mm Vidrios temperados de 6mm. Moldura de alumínio em todo o perímetro do vidro (31 mm).
    Especificação
    • Vidros temperados de 6 mm. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 700 mm. Largura máxima: 1600 mm. Margem de adaptação de 20 mm para possíveis desalinhamentos. Moldura de alumínio em todo o perímetro do vidro (31 mm). Inclui perfil estabilizador a 90º.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3_AXIS_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosWalk in
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles