Publicar produtos
D3 Essence Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º + Lateral
D3 Essence Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º + Lateral
D3 Essence Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º + Lateral
D3 Essence Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º + Lateral
    Duscholux

    D3 Essence Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º + Lateral

    Separador para duche Nova serie de divisórias com dobradiças de abertura a 180º. Fixos e portas em linha. Suporte da dobradiça interior integrado no vidro para facilitar a limpeza
    Especificação
    • Vidro temperado de 8 mm nas partes fixas e de 6 mm nas portas. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 700 mm. Largura máxima: 1600 mm. Margem de adaptação de +5 mm para possíveis desalinhamentos. 1 segmento fixo + 1 porta dobrável para dentro e para fora até 1.600 mm + Separador fixo até 1.350 mm. IMPORTANTE: A porta dobrável tem uma medida predeterminada de 300 mm, podendo ser fabricada em larguras de 250 mm a 650 mm, indicando ao fazer o pedido. Entrada livre aproximada: Largura total menos a largura do segmento fixo. Inclui suportes de fixação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3_ESSENCE_1FIJO_1PUERTA_1LATERAL_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosWalk in
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles