Publicar produtos
D3 Essence Separador fixo para duche ou banheira
D3 Essence Separador fixo para duche ou banheira
D3 Essence Separador fixo para duche ou banheira
    Duscholux

    D3 Essence Separador fixo para duche ou banheira

    Separador para duche ou banheira Nova serie de divisórias com dobradiças de abertura a 180º. Fixos e portas em linha. Suporte da dobradiça interior integrado no vidro para facilitar a limpeza
    Especificação
    • Vidros temperados de 8 mm. Altura Standard: 1600/2000 mm. Largura mínima: 500 mm. Largura máxima: 1600 mm. Margem de adaptação de +5 mm para possíveis desalinhamentos. Inclui PERFIL DE ESTABILIZADOR superior a 45º para larguras até 1.000 mm e a 90º para larguras superiores a 1.000 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3_ESSENCE_PANEL-FIJO_BANERA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosWalk in
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles