Publicar produtos
D3 Essence Separador para banheira de 1 porta pivotante 180º
D3 Essence Separador para banheira de 1 porta pivotante 180º
D3 Essence Separador para banheira de 1 porta pivotante 180º
D3 Essence Separador para banheira de 1 porta pivotante 180º
D3 Essence Separador para banheira de 1 porta pivotante 180º
D3 Essence Separador para banheira de 1 porta pivotante 180º
    Duscholux

    D3 Essence Separador para banheira de 1 porta pivotante 180º

    Separador banheira de 1 porta pivotante 180º Nova serie de divisórias com dobradiças de abertura a 180º.
    Especificação
    • Vidros temperados de 6 mm. Altura Standard: 1500 mm. Largura mínima: 400 mm. Largura máxima: 1000 mm. Margem de adaptação de +5 mm para possíveis desalinhamentos. Porta rebatível 180º para dentro e para fora. Portas pivotantes com elevação que evitam o desgaste das soleiras. Porta dobrável 180º para dentro e para fora.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3_ESSENCE_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosWalk in
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles