Publicar produtos
D3 Gredel Angular para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D3 Gredel Angular para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D3 Gredel Angular para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D3 Gredel Angular para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D3 Gredel Angular para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
    Duscholux

    D3 Gredel Angular para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes

    Resguardo angular para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes Guia superior de desenho QUADRADO e linhas retas. Rolamentos com regulação individual integrada. Puxador design minimalista. Vedantes inferiores e perfis terminais de estanqueidade. Função Push&Clean para uma limpeza mais fácil. Fecho magnético, mediante ímans com microperfil de alumínio.
    Especificação
    • Vidro temperado de 8 mm nas partes fixas e de 6 mm nas portas. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 670 mm. Largura máxima: 1600 mm. Margem de adaptação de ±5 mm para possíveis desalinhamentos. Entrada livre aproximada: 440 mm em um ângulo de 800 x 800 mm. Fechamento magnético angular. Sistema patenteado de abertura simultânea Duscho Slide Tech® (exceto para modelos com lados desiguais). Função Push&Clean para uma limpeza fácil. Placa inferior incluída. Recomenda-se a instalação para melhorar significativamente a estanquicidade do produto. Para poder instalar o produto, deve haver mais de 7 cm de separação entre a parte superior da divisória e o teto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3GREDEL_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD3 Gredel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles