Publicar produtos
D4 Fly Separador fixo para duche ou banheira
D4 Fly Separador fixo para duche ou banheira
D4 Fly Separador fixo para duche ou banheira
D4 Fly Separador fixo para duche ou banheira
    Duscholux

    D4 Fly Separador fixo para duche ou banheira

    Separador fixo para duche ou banheira Altura standard de 2.000mm Vidrios temperados de 10mm.
    Especificação
    • Vidros temperados de 10 mm. Altura Standard:1600/2000 mm. Largura mínima: 600 mm. Largura máxima:1500 mm. Margem de adaptação de +5 mm para possíveis desalinhamentos. Perfil de parede de 15 mm de largura. Sem perfil de barra estabilizador.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD4_FLY_PANEL-FIJO_BANERA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosWalk in
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2200
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles