Publicar produtos
D4 Pure Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º
D4 Pure Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º
D4 Pure Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º
D4 Pure Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º
D4 Pure Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º
D4 Pure Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º
D4 Pure Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º
    Duscholux

    D4 Pure Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º

    Resguardo para duche de 1 fixo + 1 porta pivotante 180º Nova serie de divisórias com dobradiças de abertura a 180º. Fixos e portas em linha. Suporte da dobradiça interior integrado no vidro para facilitar a limpeza. Microperfis de alumínio com fecho magnético nas por tas. Vedantes inferiores e perfis terminais de estanqueidade. Pletina auxiliar adesiva.
    Especificação
    • Vidro temperado de 8 mm nas partes fixas e de 6 mm nas portas. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 700 mm. Largura máxima: 1450 mm. Margem de adaptação de ±5 mm para possíveis desalinhamentos. Inclui perfil estabilizador a 45º a partir de uma largura de 995 mm. Porta rebatível 180º para dentro e para fora. Fechamento magnético lateral.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD4_PURE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD4 Pure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles