Publicar produtos
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull

    Color Persona Pull

    Traduzido por Google,

    O puxador Color Persona é um puxador fino para armários, usinado em CNC a partir de latão maciço. Seu perfil elegante e estreito se integra discretamente a ambientes tradicionais e contemporâneos. Disponível com pintura eletrostática em 14 cores à sua escolha, com acabamentos em latão, níquel ou preto, e em três comprimentos: cinco polegadas (3-5/8 polegadas de centro a centro), sete polegadas (5-5/8 polegadas de centro a centro) e treze polegadas (11-5/8 polegadas de centro a centro).

    Acompanha o kit de instalação, com parafusos 8-32 de uma polegada, dimensionados para espessuras padrão de armários de 5/8 a 7/8 de polegada. Parafusos mais longos são necessários para portas e gavetas mais espessas. O puxador é adequado para armários de cozinha e banheiro, gabinetes de lavabo, gavetas, despensas e móveis, e funciona bem em uma sequência ao longo de uma fileira de gavetas ou com cores misturadas em um mesmo ambiente. Ideal para interiores residenciais e comerciais, incluindo marcenaria para o setor hoteleiro e varejo. Também disponível em acabamentos padrão como Puxador Persona e combinado com o Botão Persona Colorido e o Gancho Persona Colorido.

    Especificação
    • Dimensions

      Available in 3 sizes. Refer to drawing for dimensions.

      Materials

      Brass. Mounting hardware includes 1" long 8-32 screws designed for use with standard cabinet thickness of 5/8" - 7/8". Thicker cabinets require purchasing longer screws separately.

      Configuration

      The pull "size" indicates the overall length. The pull "C-C" (center-to-center) is the distance between the centers of the two mounting holes. Please ensure the intended surface is drilled with holes that match the C-C.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-persona-pull-hardware
    • Familia de productoPersona Pull
    • Grupo de produtosPulls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEC010496
    • Nome ETIMHandle for furniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles