Publicar produtos
Caliber Pull
Caliber Pull
Caliber Pull
Caliber Pull
Caliber Pull
Caliber Pull

    Caliber Pull

    Traduzido por Google,

    O puxador Caliber é um puxador para armário usinado em CNC a partir de latão maciço, construído com peças cilíndricas redondas com bordas definidas e braços em anel concêntricos. O resultado é uma silhueta densa e pesada, com uma sensação substancial ao toque. Disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto, e oferecido em três comprimentos: quatro polegadas (duas polegadas de centro a centro), seis polegadas (quatro polegadas de centro a centro) e doze polegadas (dez polegadas de centro a centro).

    Acompanha o kit de instalação, com parafusos 8-32 de uma polegada, dimensionados para espessuras de armários padrão de 5/8 a 7/8 de polegada. Parafusos mais longos são necessários para portas e gavetas mais espessas. O puxador é adequado para armários de cozinha e banheiro, gavetas, despensas e móveis, e combina naturalmente com outros acessórios da Dutton Brown para um acabamento coordenado. Ideal para interiores residenciais e comerciais, incluindo marcenaria para o setor hoteleiro e varejo. Também disponível em 14 cores como o Puxador Color Caliber.

    Especificação
    • Dimensions

      Available in 3 sizes. Refer to drawing for dimensions.

      Materials

      Brass. Mounting hardware includes 1" long 8-32 screws designed for use with standard cabinet thickness of 5/8" - 7/8". Thicker cabinets require purchasing longer screws separately.

      Configuration

      The pull "size" indicates the overall length. The pull "C-C" (center-to-center) is the distance between the centers of the two mounting holes. Please ensure the intended surface is drilled with holes that match the C-C.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaliber-pull-hardware
    • Familia de productoCaliber Pull
    • Grupo de produtosPulls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEC010496
    • Nome ETIMHandle for furniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles