Publicar produtos
Cabin KB-30 Type E

Cabin KB-30 Type E

Traduzido por Google,
Porta: Equipada com dois conjuntos de dobradiças funcionais e um corrimão vertical em aço inoxidável disponível em quatro tamanhos S, M, L, XL. Sistema de sinalização de fechamento da porta com o LED vermelho. Fechadura de WC com abertura de emergência pelo exterior - em aço inoxidável. Portas em aglomerado de 28mm laminado em ambos os lados com folha de melamina, cor selecionada a partir do cartão de amostra do fabricante. Sistema de Paredes: As paredes das cabines são feitas de aglomerado de 28mm laminado em ambos os lados com folha de melamina, cor selecionada a partir do cartão de amostra do fabricante. As bordas verticais das paredes são revestidas com perfil de alumínio lacado a poliéster, todas protegidas com barras de PVC 2mm. Pés de fixação - fundições de alumínio envernizadas. Características: O aglomerado de partículas é resistente à abrasão, arranhões, temperaturas. Estrutura da superfície: grão de madeira liso, perolado. É certificado pelo Departamento de Pesquisa e Certificação "ZETOM" em Katowice, Polônia. Certificado Higiênico emitido pelo Instituto de Medicina Marítima e Tropical de Gdynia, Polônia. Acessórios opcionais: Porta papel higiênico e cabide em aço inoxidável. Aplicação: As instalações de higiene e saneamento, especialmente em locais que exigem alta estética e mão de obra de qualidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKB-30E
  • Familia de productoSystems Cabin
  • Grupo de produtosWc Cabin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2050
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCParede Cortina