Publicar produtos
Cabin Type LC lacquered fittings

Cabin Type LC lacquered fittings

Traduzido por Google,
Porta: Equipada com três conjuntos de dobradiças funcionais, maçaneta com reentrância para dedos e fechadura com sinalização "fechado/aberto", com possibilidade de abertura de emergência em aço inoxidável. Portas em HPL de 12mm. Sistema de Paredes: As paredes das cabines são feitas de HPL 10mm, cor selecionada a partir do cartão-amostra do fabricante. As bordas das paredes revestidas com o perfil de alumínio pintado a pó Características: Placa HPL - laminado compacto HPL é um material termofixo de fácil limpeza, resistente à água, chama e vandalismo (resistente à extinção do cigarro e grafite). Acessórios opcionais: Cabide e porta papel higiênico em plástico ou aço inoxidável. Aplicação: As instalações de higiene e saneamento em edifícios de escritórios, escolas, instalações desportivas, industriais, etc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLCL
  • Familia de productoSystems Cabin
  • Grupo de produtosWc Cabin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCParede Cortina