Publicar produtos
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
    EAE Group

    EAE Lighting - GALIS

    Traduzido por Google,
    A luminária GALIS 24V/DC com classificação de proteção IP66 é a opção mais adequada para uso em ambientes úmidos, como navios e estaleiros. Multifuncional, oferece três opções de iluminação que podem ser utilizadas de acordo com as necessidades. Pode ser usada como luminária móvel com o conjunto de pés magnéticos, e seu corpo direcionável com o conjunto de pés fixos oferece duas possibilidades de uso distintas. Fabricada com técnica de extrusão de alumínio, esta luminária ecológica protege o meio ambiente e garante longa durabilidade graças à sua resistência a impactos. A GALIS opera com tensão de 24V/DC, promove o uso eficiente de energia e atende às suas expectativas.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Extrusion

      Diffuser: Serigraphy Glass

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 24V DC 50/60 Hz

      Power: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagalis
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosLinear Etanj
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África