Publicar produtos
EAE Lighting - LEDBAR
EAE Group

EAE Lighting - LEDBAR

Traduzido por Google,
Uma excelente opção para iluminação decorativa, a LEDBAR SLIM14-60 é produzida com 60 LEDs por metro. Ela oferece opções de temperatura de cor, como luz quente de 2700K ou luz mais fria de 6500K.
Especificação
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 24V DC

    Consumption Power: 4W-30cm / 6W-40cm / 7W-50cm / 9W-60cm / 10W-70cm / 12W-80cm / 13W-90cm / 14W-100cm / 16W-110cm / 17W-120cm / 19W-130cm / 20W-140cm / 22W-150cm

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: Anodized

    Mounting Type: Cove Lighting / Surface Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaledbar
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosCove Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África