Publicar produtos
EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT

Traduzido por Google,
O menor membro da família de produtos ATLANTIS, o ATLANTIS MINI, proporciona uma iluminação confortável graças à sua fonte de luz posicionada em profundidade e à sua estrutura ótica com lente. Desenvolvido com tecnologia LED, o ATLANTIS MINI oferece máxima economia de energia, permitindo uma iluminação funcional e esteticamente agradável.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Lens

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    Light Source: COB LED

    Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Installation: Pendant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatlantis_pendant
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África