Publicar produtos
EAE Lighting - GALIS ZONE II
EAE Group

EAE Lighting - GALIS ZONE II

Traduzido por Google,
Destacando-se por suas características mecânicas avançadas, o GALIS EX-PROOF atende de forma confiável às necessidades de iluminação de zonas 2/21 sensíveis a explosões. Sua estrutura em alumínio extrudado é ecologicamente correta e dissipa o calor com eficiência, permitindo que os LEDs profissionais funcionem de maneira mais eficaz.
Especificação
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006 Metallic Grey

    Installation: Surface Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagalis_zone_ii
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosExproof Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África